|
|
|
NSYCRTM1U1PS
Piastra passacavi con spazzola
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pannello frontale 19"
|
Applicazione
|
Multifunzione
Applicazione elettronica
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi
|
Numero di unità rack
|
1U
|
Supporto di montaggio
|
Rack 19", Fronte o retro
|
Compatibilità prodotto
|
Cassette Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Armadi Actassi
|
Composizione dispositivo
|
1 Piastra 19"
1 guarnizione spazzola
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"
|
Numero di unità da 19"
|
1
|
Altezza
|
44,45 mm
|
Larghezza
|
465 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
720,0 g