|
|
|
NSYCRTM2U
Piastra di fondo piena 19" 2U acciaio RAL 7035 - 15/10
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pannello frontale 19"
|
Applicazione
|
Multifunzione
Applicazione elettronica
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Su montanti verticali
|
Numero di unità rack
|
2U
|
Supporto di montaggio
|
Rack 19", Fronte o retro
|
Compatibilità prodotto
|
Armadi Actassi
PanelSeT SF-S
PanelSeT SF-E
PanelSeT VDM
PanelSeT PLA
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"
|
Numero di unità da 19"
|
2
|
Altezza
|
88,9 mm
|
Larghezza
|
465 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
49,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
454,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
350
|
Confezione 2: altezza
|
35,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
170,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|