|
|
|
NSYCRTM2US
Supporto 19" 2U regolabile in profondità per fissaggio apparecchiature non 19"
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Supporti 19"
|
Applicazione
|
Applicazione elettronica
Multifunzione
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Numero di unità rack
|
2U
|
Supporto di montaggio
|
Rack 19", Fronte o retro
|
Compatibilità prodotto
|
Cassette Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Armadi Actassi
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 supporto cavo
1 piastra forata
|
Materiale
|
Sheet steel
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità da 50 a 200 mm
|
Numero di unità da 19"
|
2
|
Altezza
|
88,9 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
39,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,26 kg