|
|
|
NSYCRTM3UDG
Pannello forato 22 moduli 3U RAL 7016
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pannello frontale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Piastra frontale
Cassette 19"
|
Numero di unità rack
|
3U
|
Materiale
|
Alluminio
|
Finitura superficie
|
Anodizzato
|
Applicazione prodotto
|
Interruttore modulare
|
Spessore
|
15 mm
10 mm
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,051 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
41,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
61 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,2 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
960 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
91,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|