|
|
|
NSYCRTM3UG
Piastra frontale 3U RAL 7016
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Pannello frontale 19"
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Colore
|
Grigio (RAL 7016)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi
|
Installazione
|
Su montanti verticali
|
Numero di unità rack
|
3U
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
Bassa di messa a terra
|
Materiale
|
Alluminio
|
Finitura superficie
|
Anodizzato
|
Applicazione prodotto
|
Armadi
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
50,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
678,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,56 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|