|
|
|
NSYCSH126
Telaio modulare H1200x600 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Application
|
Applicazione distribuzione modulare
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Telaio
|
Nome dispositivo
|
DL
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 barra trasversale orizzontale
2 montanti verticali
|
Informazioni aggiuntive
|
IP2x non rispettato quando il telaio è montato a 67 mm
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Numero di file orizzontali
|
2
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
18
|
Tipo di piastra frontale
|
Piastra forata
|
Numero di fori
|
2 fori
|
Altezza
|
Reale: 1105 mm
Nominale: 1200 mm
|
Larghezza
|
Reale: 502 mm
Nominale: 600 mm
|
Profondità
|
Reale : 100 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
117,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,9 kg