|
|
|
NSYCSH186
Telaio modulare H1800 L600 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Application
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Kit di affiancamento
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 barra trasversale orizzontale
2 montanti verticali
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
240
|
Altezza
|
Reale: 1705 mm
Nominale: 1800 mm
|
Larghezza
|
Reale: 502 mm
Nominale: 600 mm
|
Profondità
|
Reale : 100 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
185,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,0 kg