|
|
|
NSYCTL600DLAG
7035 Pannello cieco isolante 150x600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Piastra di copertura
|
Anwendung
|
Applicazione distribuzione modulare
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Su telaio DLA
|
Composizione dispositivo
|
2 pannello
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Isolante autoestinguente
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Agganciato
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Altezza
|
Nominale: 150 mm
146 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
555 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
374,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
16,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
750,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
80,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|