|
|
|
NSYCU400R
Condizionatore 400W 230V 50/60Hz Tetto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 17, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
CU
|
Tipo prodotto
|
Condizionatore
|
Mounting type
|
Tetto del contenitore
|
Installation
|
All'interno tetto
|
Applicazione prodotto
|
Per contenitore
|
Installazione
|
Con viti
|
Supply Voltage
|
230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
|
Rated Power
|
240 W
|
Potenza frigorifera
|
240 W 50/60 Hz L35-L50
410 W 50/60 Hz L35-L35
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
264 mm
|
Larghezza
|
486 mm
|
Profondità
|
259 mm
|
Corrente nominale [In]
|
1,5 A
|
Corrente di spunto
|
4 A
|
Potenza assorbita in W
|
230 W a 50/60 Hz, L35-L35
290 W a 50/60 Hz, L35-L50
|
Indice di efficienza energetica
|
1,8
|
Tipo di controllo
|
Controller elettronico
|
Intervallo regolazione temperatura
|
20…55 °C a 50 Hz
20…50 °C a 60 Hz
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
All'interno del contenitore: 20…46 °C
Massimo: 55 °C
All'esterno del contenitore: 20…55 °C a 50 Hz
All'esterno del contenitore: 20…50 °C a 60 Hz
|
Noise level
|
65 dB conforme a EN/ISO 3746
|
Pressione
|
28 bar
|
Flow rate
|
Circuito interno: 235 m3/h a 50/60 Hz
Circuito esterno: 330 m3/h a 50/60 Hz
|
Peso prodotto
|
18 kg
|
Tipo di gas refrigerante
|
R134a (0,17 kg)
|
Type of filter
|
Filtro circuito esterno opzionale
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica: T 4 A
Protezione da cortocircuito (magnetica):
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Comandi
|
2006/42/EC - macchina
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
|
Norme di riferimento
|
EN 60335-1
EN 60204-1
EN 60335-2-40
EN/ISO 12100
EN 378
|
Grado di protezione IP
|
IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529
IP54 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
21,964 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
125,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
277,568 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|