|
|
|
NSYCU400RUL
Condizionatore 400W 230V 50/60Hz tetto UL
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
CU
|
Tipo prodotto
|
Condizionatore
|
Mounting type
|
Tetto del contenitore
|
Installation
|
All'interno tetto
|
Applicazione prodotto
|
Per contenitore
|
Installazione
|
Con viti
|
Supply Voltage
|
230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
|
Rated Power
|
400 W
|
Potenza frigorifera
|
820 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
1400 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
264 mm
|
Larghezza
|
486 mm
|
Profondità
|
259 mm
|
Corrente nominale [In]
|
1,5 A
|
Corrente di spunto
|
4 A
|
Potenza assorbita in W
|
230 W a 50/60 Hz, L35-L35
290 W a 50/60 Hz, L35-L50
|
Indice di efficienza energetica
|
1,8
|
Tipo di controllo
|
Controller elettronico
|
Intervallo regolazione temperatura
|
20…50 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
Massimo: 50 °C
All'interno del contenitore: 20…46 °C
All'esterno del contenitore: 20…50 °C
|
Noise level
|
65 dB
|
Pressione
|
28 bar
|
Flow rate
|
Circuito interno: 235 m3/h a 50/60 Hz
Circuito esterno: 330 m3/h a 50/60 Hz
|
Peso prodotto
|
18 kg
|
Tipo di gas refrigerante
|
R134a (0,17 kg)
|
Type of filter
|
Filtro circuito esterno opzionale
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica: T 4 A
Protezione da cortocircuito (magnetica):
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
|
Norme di riferimento
|
DIN 3168
|
Grado di protezione IP
|
IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529
IP54 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,0 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
163,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
228,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità