Schneider-Electric
 
NSYCUSP0124 immagine - metel
NSYCUSP0124
Kit di montaggio Climasys 124
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto ClimaSys
Tipo prodotto Kit di montaggio
Tipo di offerta Ricambio
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,000 cm
Confezione 1: larghezza 30,500 cm
Confezione 1: profondità 40,500 cm
Confezione 1: peso 698,000 g
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 105,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 27,752 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi