|
|
|
NSYCVA114M
Griglia di protezione interna diam 114mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CV
|
Compatibilità gamma
|
ClimaSys ClimaSys CV ventilatore
|
Tipo prodotto
|
Griglia di protezione posteriore
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per i sistemi di controllo termico
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per motore ventilatore in cassetta
|
Installazione
|
Retro per motore assiale
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Composizione dispositivo
|
1 griglia di protezione
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Diametro
|
114 mm
|
Altezza
|
Esterno: 120 mm
Centri di fissaggio: 104,8 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 120 mm
Centri di fissaggio: 104,8 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
32,300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
376,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,456 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|