|
|
|
NSYCVF165M115PF
Ventilatore 164 m3/h 115V 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CV
|
Tipo prodotto
|
Ventilatore
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Flusso libero con filtro standard: 165 m3/h at 50 Hz
Flusso libero con filtro standard: 193 m3/h at 60 Hz
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
75...126 V
|
Tensione di ingresso
|
115 V 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Absorbed power
|
15.5 W 50 Hz
14.4 W 60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
50…51 dB
|
Tipo di supporto
|
Palla
|
Altezza
|
Esterno: 268 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 248 mm
|
Profondità
|
Esterno : 104 mm
|
Dimensioni foro
|
223 x 223 mm
|
Peso prodotto
|
1,14 kg
|
Materiale
|
Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
|
Colore
|
Griglia uscita: grigio (RAL 7035)
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Pressione massima
|
50 Pa portata 0 m³/h
|
Collegamenti - morsetti
|
Connettore Faston
|
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Composizione dispositivo
|
1 motore assiale
2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori
1 filtro: fronte motore assiale
1 griglia uscita: fronte
1 schema di taglio
1 cavo alimentazione
|
Condizioni d'impiego
|
La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna
Pulire e sostituire il filtro regolarmente
Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro
La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima
L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,4 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
120
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
170 cm
|
Confezione 2: peso
|
178 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|