|
|
|
NSYCVF170M230
Ventilatore di miscelazione
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CV
|
Tipo prodotto
|
Ventilatore
|
Compatibilità gamma
|
Prisma P
|
Flow rate
|
Portata libera: 170 m3/h at 50 Hz
|
Tensione di ingresso
|
230 V 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Absorbed power
|
17 W
|
Noise level < at
|
41 dB
|
Altezza
|
Esterno: 119 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 119 mm
|
Profondità
|
Esterno : 38 mm
|
Peso prodotto
|
0,82 kg
|
Materiale
|
Griglia di protezione: acciaio
|
Composizione dispositivo
|
1 motore assiale
2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori
1 base di fissaggio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17 cm
|
Confezione 1: peso
|
846 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
20 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
30 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,954 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
300 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|