|
|
|
NSYCVF575M230MF
Ventilatore estrattore per tetto
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CV
|
Tipo prodotto
|
Soffietto superiore con ventilatore
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Prisma iPM M
Acti9 Cassetta
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Con griglia di uscita foro 291 x 291 mm: 350 m3/h
Portata libera: 575 m3/h at 50 Hz
|
Tensione di ingresso
|
230 V 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Absorbed power
|
85 W
|
Noise level < at
|
64 dB
|
Altezza
|
Esterno: 96 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 340 mm
|
Profondità
|
Esterno : 340 mm
|
Dimensioni foro
|
228 x 228 mm
|
Materiale
|
Soffietto: acciaio
|
Colore
|
Soffietto: grigio (RAL 7035)
|
Grado di protezione IP
|
IP54
|
Composizione dispositivo
|
1 cappuccio: parte superiore della cassetta
1 ventilatore
1 elementi di fissaggio
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
35,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,066 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
103,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
105,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
377,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|