|
|
|
NSYCVF65M230PF
VENTILATORE monofase 125X125
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ClimaSys
|
Nome prodotto
|
ClimaSys CV
|
Tipo prodotto
|
Ventilatore
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Flusso libero senza filtro o griglia: 170 m3/h
Flusso libero con filtro standard: 65 m3/h at 50 Hz
|
Tensione di ingresso
|
230 V 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
Esterno: 124 mm
|
Larghezza
|
Esterno: 124 mm
|
Profondità
|
Esterno : 55 mm
|
Dimensioni foro
|
Ø 108 mm
|
Materiale
|
Griglia uscita: ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Filtro: poliuretano espanso
|
Colore
|
Griglia uscita: Nero
Filtro: Nero
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Composizione dispositivo
|
1 motore assiale
2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori
1 filtro: fronte motore assiale
1 griglia uscita: fronte
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
693,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
30,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,576 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
125,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
306,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|