Schneider-Electric
 
NSYCVF85M230PF immagine - metel
NSYCVF85M230PF
Ventilatore 85 m3/h 230V RAL7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma ClimaSys
Nome prodotto ClimaSys CV
Tipo prodotto Ventilatore
Type of filter Standard
Flow rate Flusso libero con filtro standard: 85 m3/h at 50 Hz
Flusso libero con filtro standard: 98 m3/h at 60 Hz
Tensione nominale di alimentazione [Us] 175...253 V
Tensione di ingresso 230 V 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Absorbed power 15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
Corrente nominale [In] 0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
Noise level < at 46…49 dB
Tipo di supporto Palla
Altezza Esterno: 170 mm
Larghezza Esterno: 150 mm
Profondità Esterno : 62 mm
Dimensioni foro 125 x 125 mm
Peso prodotto 0,78 kg
Materiale Griglia uscita: materiale termoplastico (ASA PC)
Colore Griglia uscita: Grigio (RAL 7035)
Temperatura ambiente -20…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Pressione massima 50 Pa portata 0 m³/h
Collegamenti - morsetti Connettore Faston
Grado di protezione IP IP54
Composizione dispositivo 1 motore assiale
2 griglia di protezione: su superfici frontali e posteriori
1 filtro: fronte motore assiale
1 griglia uscita: fronte
1 schema di taglio
1 cavo alimentazione
Condizioni d'impiego La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima
L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito
Pulire e sostituire il filtro regolarmente
Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro
La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,000 cm
Confezione 1: larghezza 15,500 cm
Confezione 1: profondità 18,000 cm
Confezione 1: peso 930,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 21,000 cm
Confezione 2: larghezza 33,000 cm
Confezione 2: profondità 43,000 cm
Confezione 2: peso 9,526 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 240
Confezione 3: altezza 95,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 241,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months