|
|
|
NSYCW65
Finestra di controllo IP55 600x500 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Tipo prodotto
|
Window
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Installazione
|
Installazione su porta o pannello
|
Composizione dispositivo
|
2 cerniera
1 serratura
1 schema di fissaggio e foratura
1 cornice con finestra
|
Materiale
|
Trasparente acrilico
Alluminio
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Chiusura con lucchetto
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
1
|
Numero chiave
|
2233X
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
600 mm
|
Larghezza
|
500 mm
|
Profondità
|
77 mm
|
Tipo di installazione
|
Installazione interna
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
53,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
65,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,816 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
155,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
85,0 kg