|
|
|
NSYDLA112G
Telaio modulare per Thalassa 800x600 4x28M RAL 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Application
|
Multifunzione
Applicazione distribuzione modulare
|
Tipo prodotto
|
Telaio
|
Nome dispositivo
|
DLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Thalassa Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Composizione dispositivo
|
1 struttura del telaio
4 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
2 Finitura coperchio
1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Pannello frontale: isolante autoestinguente
Struttura telaio e guide: acciaio
|
Colore
|
Pannello frontale: grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione
|
Regolazione
|
In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
|
Numero di file orizzontali
|
4
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
112
|
Tipo di piastra frontale
|
Piastre piene forate
|
Numero di fori
|
4 fori
|
Altezza
|
780 mm
|
Larghezza
|
560 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
58,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
79,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,7 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
23
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
181 cm
|
Confezione 2: peso
|
193 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|