Schneider-Electric
 
NSYDLCR64 immagine - metel
NSYDLCR64
Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 64M 600x400x200
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di montaggio
Applicazione Applicazione distribuzione modulare
Multifunzione
Tipo Prodotto Telaio
Nome Dispositivo DL
Per le dimensioni nominali del contenitore -
Installazione Lato frontale della cassetta
Compatibilità Gamma Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Composizione Dispositivo 1 struttura del telaio
1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 pannello frontale
4 Guida DIN 35 mm
Quantità Per Confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio
Colore Pannello frontale: Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie Polvere di poliestere
Tipo Di Fissaggio Con elemento di fissaggio - sul retro con supporti posizione
Regolazione In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
Numero Di File Orizzontali 4
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 64
Tipo Di Piastra Frontale Piastre piene forate
Numero Di Fori 4 fori
Altezza 555 mm
Larghezza 355 mm
Profondità 110 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 38,000 cm
Confezione 1: profondità 61,000 cm
Confezione 1: peso 3,512 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months