|
|
|
NSYDLM168
Telaio modulare DLM per casse in metallo 168M 1000X600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Application
|
Multifunzione
Applicazione distribuzione modulare
|
Tipo prodotto
|
Telaio
|
Nome dispositivo
|
DLM
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
Guida scorrevole
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
Spacial Spacial CRN
|
Composizione dispositivo
|
1 struttura del telaio
2 Finitura coperchio
1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
6 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Pannello frontale: grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di poliestere
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - su fronte e retro con supporti posizione
|
Regolazione
|
In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
|
Numero di file orizzontali
|
6
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
168
|
Tipo di piastra frontale
|
Piastre piene forate
|
Numero di fori
|
6 fori
|
Altezza
|
953 mm
|
Larghezza
|
555 mm
|
Profondità
|
101,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
56,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
98,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,743 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
160,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
189,145 kg