Schneider-Electric
 
NSYDLM240 immagine - metel
NSYDLM240
Telaio modulare per casse in metallo 240M 1000X800
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di montaggio
Application Multifunzione
Applicazione distribuzione modulare
Tipo prodotto Telaio
Nome dispositivo DLM
For enclosure nominal dimensions -
Installazione Lato frontale della cassetta
Guida scorrevole
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Composizione dispositivo 1 struttura del telaio
2 Finitura coperchio
1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
6 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale Acciaio
Colore Pannello frontale: Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Polvere di poliestere
Tipo di fissaggio Con elemento di fissaggio - su fronte e retro con supporti posizione
Regolazione In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
Numero di file orizzontali 6
Numero totale di moduli (18 mm) 240
Tipo di piastra frontale Piastre piene forate
Numero di fori 6 fori
Altezza 953 mm
Larghezza 755 mm
Profondità 101,5 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,000 cm
Confezione 1: larghezza 76,500 cm
Confezione 1: profondità 97,000 cm
Confezione 1: peso 13,427 kg
Unità di misura confezione 2 PAM
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 160,000 cm
Confezione 2: larghezza 100,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 147,270 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months