|
|
|
NSYDLP264G
Telaio modulare Thalassa 1500x750 264M RAL 7035
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Application
|
Multifunzione
Applicazione distribuzione modulare
|
Tipo prodotto
|
Telaio
|
Nome dispositivo
|
DLP
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Composizione dispositivo
|
1 struttura del telaio
1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 pannello pieno frontale
8 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
|
Informazioni aggiuntive
|
IP2x non rispettato quando il telaio è montato a 67 mm
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Pannello frontale: autoestinguente
Struttura telaio e guide: lamiera zincata
|
Colore
|
Pannello frontale: grigio (RAL 7035)
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione
|
Regolazione
|
In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
|
Numero di file orizzontali
|
8
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
264
|
Tipo di piastra frontale
|
Piastre piene forate
|
Numero di fori
|
8 fori
|
Altezza
|
1500 mm
|
Larghezza
|
750 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
68,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
143,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,6 kg