Schneider-Electric
 
NSYDPA4 immagine - metel
NSYDPA4
Tasca portaschemi in plastica A4
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo prodotto Tasca porta-documenti
Application Multifunzione
Nominal dimensions of the housing -
Installazione Su porta
Compatibilità gamma Thalassa tutte i contenitori
PanelSeT tutte i contenitori
Composizione dispositivo 1 tasca portadocumenti
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale PS (polistirolo)
Colore Bianco (RAL 9001)
Tipo di fissaggio Nastro adesivo
Altezza 230 mm
Larghezza 247 mm
Profondità 23 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 23,000 cm
Confezione 1: profondità 25,000 cm
Confezione 1: peso 135,000 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 56
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 8,188 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 672
Confezione 3: altezza 103,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 107,200 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months