|
|
|
NSYDPLA3
4 guide scorrevoli P320
|
|
|
Presentazione
Category
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Step slide
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 320 mm
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
4 Guide di scorrimento
4 supporto scorrevole con vite M8
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Supporto scorrevole: acciaio
Guida scorrevole: alluminio
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Regolazione
|
In profondità della piastra o altri accessori con passo 12.5 mm
|
Profondità
|
Regolazione profondità max : 250 mm
Regolazione profondità min : 35 mm
|
Filetto ISO
|
M8
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,081 kg