|
|
|
NSYDPLM250
4 guide scorrevoli H250
|
|
|
Presentazione
Category
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Step slide
|
Compatibilità gamma
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Application
|
Multifunzione
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Installazione
|
Lati del contenitore
|
Composizione dispositivo
|
4 Guide di scorrimento
4 supporto scorrevole
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - perno/borchia della cassetta posizione
|
Regolazione
|
In profondità della piastra o altri accessori con passo 12.5 mm
|
Profondità
|
Regolazione profondità max : 200 mm
Regolazione profondità min : 100 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
757,0 g