|
|
|
NSYDPR200
Traversa doppio profilo L2000
|
|
|
Presentazione
Anwendung
|
Multifunzione
|
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo Prodotto
|
Guida
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo Di Guida
|
Doppio profilo DIN
|
Per Dimensioni Nominali Cassetta
|
-
|
Compatibilità Gamma
|
PanelSeT
Thalassa
|
Composizione Dispositivo
|
1 guida
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Finitura Superficie
|
Non forato
|
Tipo Di Fissaggio
|
Con elemento di fissaggio - struttura del contenitore posizione
|
Regolazione
|
Passo 25 mm
Regolazione continua
|
Lunghezza
|
2000 mm
|
Altezza
|
Nominale: 15 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 35 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,620 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
16,254 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 3
|
300
|
Confezione 3: altezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
487,620 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
26
|
Garanzia contrattuale
|
|