|
|
|
NSYEC1061
Piastra passacavi 2 parti 1000x600 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Standard
|
Entrata cavo
|
1 ingresso
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
Guarniz. adesiva in poliuretano autoestinguente con sez. trasvers. di 15 x 25 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 1000 mm
Utile: 816 mm
Reale: 850 mm
|
Profondità
|
Nominale : 600 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
85,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,983 kg