Schneider-Electric
 
NSYEC1082 immagine - metel
NSYEC1082
Piastra passacavi 2 ingressi 1000x800 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo prodotto Piastra passacavo
Categoria accessorio / parte separata Accessori gestione cavo
Application Multifunzione
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
Installazione Fondo del contenitore
Tipo di pressacavi Standard
Entrata cavo 2 ingressi
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
1 piastra
Guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Altezza 30 mm
Larghezza Nominale: 1000 mm
Utile: 816 mm
Profondità Nominale : 800 mm
Spessore 1,5 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 25,000 cm
Confezione 1: profondità 85,500 cm
Confezione 1: peso 8,170 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 29,000 cm
Confezione 2: larghezza 37,500 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 81,700 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Impronta di carbonio (kg.eq.CO2) 58
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months