Schneider-Electric
 
NSYEC166 immagine - metel
NSYEC166
Piastra passacavi unica 1600x600 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo prodotto Piastra passacavo
Categoria accessorio / parte separata Accessori gestione cavo
Application Multifunzione
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
Installazione Fondo del contenitore
Tipo di pressacavi Standard
Entrata cavo Pieno
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
1 piastra
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Altezza 30 mm
Larghezza Nominale: 1600 mm
Utile: 1416 mm
Profondità Nominale : 600 mm
Spessore 1,5 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 52,000 cm
Confezione 1: profondità 72,000 cm
Confezione 1: peso 9,386 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 50,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 154,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months