|
|
|
NSYEC462
Piastra passacavi 2 ingressi 400x600 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Standard
|
Entrata cavo
|
2 ingressi
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
Guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 400 mm
Utile: 216 mm
|
Profondità
|
Nominale : 600 mm
Reale : 250 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,682 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
16,82 kg