Schneider-Electric
 
NSYEC810 immagine - metel
NSYEC810
Piastra passacavi 800x1000 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PanelSeT
Tipo prodotto Piastra passacavo
Categoria accessorio / parte separata Accessori gestione cavo
Application Applicazione elettronica
Compatibilità gamma PanelSeT PanelSeT SF
Installazione Fondo del contenitore
Tipo di pressacavi Standard
Entrata cavo Pieno
Composizione dispositivo Elementi di fissaggio
1 piastra
Quantità per confezione Set da 1
Materiale Lamiera zincata
Caratteristiche tecniche
Altezza 20 mm
Larghezza Nominale: 800 mm
Utile: 616 mm
Profondità Nominale : 1000 mm
Reale : 906 mm
Spessore 1,5 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 64,400 cm
Confezione 1: profondità 90,600 cm
Confezione 1: peso 8,002 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 51,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 132,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months