|
|
|
NSYEC84
Piastra passacavi unica 800x400 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Application
|
Multifunzione
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFM
|
Installazione
|
Fondo del contenitore
|
Tipo di pressacavi
|
Standard
|
Entrata cavo
|
Pieno
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 piastra
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Altezza
|
25 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Utile: 616 mm
Reale: 655 mm
|
Profondità
|
Nominale : 400 mm
|
Spessore
|
1,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
65,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,842 kg