|
|
|
NSYECB1M153
Barra messa a terra in ottone M5 - Lunghezza 1 m
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Griffe di messa a terra
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
1 sbarra
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Ottone
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Lunghezza
|
1000 mm
|
Altezza
|
15 mm
|
Larghezza
|
3 mm
|
Filetto ISO
|
M5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
121 cm
|
Confezione 1: peso
|
956 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
150
|
Confezione 2: altezza
|
95 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
163,6 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|