Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

NSYECPLAZ54G |
Schneider-Electric
 
NSYECPLAZ54G immagine - metel
NSYECPLAZ54G
Placca passacavi 500x420 RAL 7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Thalassa
Tipo Prodotto Piastra passacavo
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessori gestione cavo
Anwendung Multifunzione
Compatibilità Gamma Thalassa Thalassa PLA PLAZ
Thalassa Thalassa PLA PLAZT
Installazione Fondo del contenitore
Tipo Di Piastra Passacavo Piana
Composizione Dispositivo Elementi di fissaggio
1 piastra
Materiale Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche tecniche
Colore Grigio (RAL 7035)
Larghezza 460 mm
Profondità 342 mm
Spessore 4 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,500 cm
Confezione 1: larghezza 34,500 cm
Confezione 1: profondità 46,000 cm
Confezione 1: peso 1,148 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 29,000 cm
Confezione 2: larghezza 45,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 22,960 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi