|
|
|
NSYEDCOS
Set di 2 staffe per barra di terra per casse in metallo
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Staffa di fissaggio
|
Installazione
|
Alto e basso della cassetta
|
Installazione
|
Guida DIN
Barra di terra
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
2 dado
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Acciaio zincato
|
Tipo di fissaggio
|
Con elemento di fissaggio
|
Altezza
|
38 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
39 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
262,0 g