|
|
|
NSYEL166D8
Connessione di terra 6 mm² - Lunghezza 160 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Multifunzione
|
Tipo prodotto
|
Filo di messa a terra
|
Composizione dispositivo
|
1 lead
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro) verde e giallo per guaina
Lega ottone e rame per morsetto
|
Tipo di fissaggio
|
Dado e rondella - su connessione di terra posizione
|
Lunghezza
|
160 mm
|
Larghezza
|
10 mm
|
Diametro nominale
|
6 mm²
|
Diametro
|
8,3 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,01 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,01 cm
|
Confezione 1: profondità
|
1,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,01 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
17 cm
|
Confezione 2: peso
|
117 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici