Schneider-Electric
 
NSYEL2510D6 immagine - metel
NSYEL2510D6
Connessione terra 10mm² Lunghezza 250 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Panoramica
Tempi di consegna Solitamente disponibile per la spedizione in 4 settimane
Presentazione
Gamma PanelSeT
Anwendung Multifunzione
Tipo Prodotto Filo di messa a terra
Composizione Dispositivo 1 lead
Quantità Per Confezione Set da 10
Caratteristiche tecniche
Materiale PVC (polivinilcloruro) verde e giallo per guaina
Lega ottone e rame per morsetto
Tipo Di Fissaggio Dado e rondella - su connessione di terra posizione
Lunghezza 250 mm
Diametro Nominale 10 mm²
Diametro 6,4 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,640 cm
Confezione 1: larghezza 0,640 cm
Confezione 1: profondità 25,000 cm
Confezione 1: peso 36,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1,000 cm
Confezione 2: larghezza 28,000 cm
Confezione 2: profondità 11,000 cm
Confezione 2: peso 366,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months