|
|
|
NSYFECVT440
Spacial SF per filtro pressacavo
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 02, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Otturatore
|
Applicazione
|
Applicazione elettronica
|
Tipo di accessori
|
Piatra di ventilazione
|
Colore
|
Nero (RAL 9011)
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Compatibilità prodotto
|
Tetto SF per accessori Actassi
|
Composizione dispositivo
|
1 piastra
1 filtro
|
Materiale
|
Acciaio
|
Installazione
|
Sull'esterno del tetto
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Larghezza
|
Centri di fissaggio: 420 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
56,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
712,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
29,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
14,24 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|