|
|
|
NSYID168
Controporta interna 1600x800 mm - Spacial SF/SM
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Application
|
Multifunzione
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial SMX
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Composizione dispositivo
|
1 porta
2 serratura con inserto doppia barra 3 mm
1 maniglia
Elementi di fissaggio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Sheet steel
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Tipo dispositivo di chiusura
|
Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
2
|
Regolazione
|
Regolabile in profondità ogni 25 mm
|
Tipo di porta
|
Piena interna
|
Apertura porta
|
Reversibile
|
Carico massimo
|
15 kg/m²
|
Altezza
|
Nominale: 1600 mm
Reale: 1465 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
Reale: 700 mm
|
Profondità
|
19,5 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
76,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
153,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,0 kg