|
|
|
NSYIEC13SCH
Cavo di alimentazione piastra ventola
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Actassi
|
Tipo prodotto
|
Banda di alimentazione
|
Colore
|
Nero
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione prodotto
|
Ventole
|
Compatibilità prodotto
|
NSY2FAN230
NSY1FAN230
NSY2FAN230T
NSY1FAN230T
|
Tipo di connettore
|
Presa C13 conforme a IEC 60320
Innesto francese Schuko
Innesto tedesco Schuko
|
Materiale
|
Rame
|
Lunghezza cavo
|
3 m
|
Diametro nominale
|
1,5 mm²
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23 cm
|
Confezione 1: peso
|
306 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
40 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
15,3 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|