Schneider-Electric
 
NSYIN3122E1 immagine - metel
NSYIN3122E1
Serratura a chiave 3122E
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Thalassa
Categoria accessorio / parte separata Accessori per blocco
Tipo prodotto Serrature cilindriche
Application Multifunzione
Supporto di montaggio Maniglia
Compatibilità del prodotto Cassette SF, SM, SD e PLA
Compatibilità gamma Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SD
Thalassa Thalassa PLA
Composizione dispositivo 1 serratura cilindrica
2 chiave
Caratteristiche tecniche
Quantità per confezione Set da 1
Tipo di serratura Cilindro
Numero chiave 3122E
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,0 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 50,0 g
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 20,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months