|
|
|
NSYKDB15U6F
Cassetta KDB in kit 15U 19" profondità 600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Actassi
|
Nome prodotto
|
Actassi KDB
|
Tipo prodotto
|
Armadio 19"
|
Applicazione
|
Cablaggio
|
Applications
|
Per montanti prodotti 19"
Per la protezione delle apparecchiature di rete
|
Modello pulsantiera
|
Scatola in kit
|
Support equipment
|
2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
|
Front face
|
Porta a vetro
|
Tipo di porta
|
Fronte vetro porta - con serratura a chiave (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
|
Accessibilità per uso
|
Posteriore
Anteriore
|
Parti rimovibili
|
Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
|
Colour
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Caratteristiche tecniche
Composizione dispositivo
|
3 ingresso cavi
1 porta in vetro lato anteriore
2 pannelli laterali
2 montanti 19" lato anteriore
1 struttura smontabile
|
Load rating
|
50 kg statico
3 kg per unità
|
Back face
|
Pretranciatura
|
Side face
|
Pannello
|
Numero di fori
|
1 forolaterali
Entrata cavi su standard 19" cavo: superiore ed inferiore
Entrata cavi su standard 19" piastra ventole: superiore ed inferiore
|
Installation mode
|
Montaggio a muro
|
Materiale
|
Sheet steel: struttura
Sheet steel: porta
Vetro di sicurezza: porta
Sheet steel: 19" standard
|
Finitura superficie
|
Polvere di epossipoliestere
|
Larghezza
|
600 mm
|
Altezza
|
751,8 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
25,96 kg
|
Numero di unità
|
15U
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme a CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60297-3-100
EIA-310E
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
62,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,96 kg