|
|
|
NSYLAMLDU
Lampada LED con presa UL-CSA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Illuminazione e prese di alimentazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per illuminazione
|
Tipo prodotto
|
Lampada
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Composizione dispositivo
|
1 lampadina
1 elementi di fissaggio
|
Power factor
|
0,9
|
Caratteristiche tecniche
Outlet standard deviation
|
United States
|
Potenza nominale della lampada
|
10 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
120 V CA 50/60 Hz
|
Attacco lampada
|
LED
|
Tipo lampada
|
LED
|
Tipo di controllo
|
Interruttore incorporato
|
Flusso luminoso
|
950 lm
|
Temperatura di colore
|
4000 K
|
Durata di funzionamento (h)
|
25000 H
|
Collegamento elettrico
|
Cavo quick connector 3 m not supplied
Cavo quick connector 1 m not supplied
|
Installazione
|
Supporto
Guida DIN
Parti metalliche
|
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio
Fissaggio magnetico
Viti
|
Compatibilità gamma
|
Spacial
Thalassa
|
Materiale
|
PC (UL94 V-0)
|
Lunghezza
|
372 mm
|
Altezza
|
63 mm
|
Larghezza
|
40 mm
|
Colore
|
Nero (RAL 9005)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Classe di isolamento
|
Classe I
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Immunità EMC conforme a EN 55015
|
Norme di riferimento
|
UL 1598
IEC 60598
EN 55015
CSA C22.2 No 14-10
UL 94
UL 8750
UL 508 A
|
Temperatura ambiente operativa
|
-16…65 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-10…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
845,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|