|
|
|
NSYLAMPORTLD
Lampada LED portatile
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Illuminazione e prese di alimentazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per illuminazione
|
Tipo prodotto
|
Lampada
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Composizione dispositivo
|
1 lampadina
1 cable
1 Base fissa
|
Power factor
|
0,9
|
Caratteristiche tecniche
Outlet standard deviation
|
Senza presa
|
Potenza nominale della lampada
|
10 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
120 V CA 50/60 Hz
|
Attacco lampada
|
E27
|
Tipo lampada
|
LED
|
Tipo di controllo
|
Interruttore da incasso
|
Flusso luminoso
|
1100 lm
|
Temperatura di colore
|
4000 K
|
Durata di funzionamento (h)
|
25000 H
|
Collegamento elettrico
|
Cavo 3 m supplied
|
Tipologia fissaggio
|
Viti
Adesivo
|
Compatibilità gamma
|
Spacial
Thalassa
|
Materiale
|
PC (UL94 V-0)
|
Altezza
|
403,5 mm
|
Larghezza
|
91,5 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Colore
|
Nero (RAL 9005)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Norme di riferimento
|
IEC 60598
UL 94
|
Temperatura ambiente operativa
|
-16…65 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-10…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
882,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
24,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
38,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
42,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,41 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|