|
|
|
NSYLAMT5LD2
Lampada LED T5 14W
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Illuminazione e prese di alimentazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per illuminazione
|
Tipo prodotto
|
Lampada
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Composizione dispositivo
|
1 lampadina
1 elementi di fissaggio
2 cable
|
Power factor
|
0,9
|
Caratteristiche tecniche
Outlet standard deviation
|
Senza presa
|
Potenza nominale della lampada
|
10 W
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
120/230 V CA 50/60 Hz
|
Attacco lampada
|
LED
|
Tipo lampada
|
LED
|
Tipo di controllo
|
Interruttore incorporato
|
Flusso luminoso
|
1100 lm
|
Temperatura di colore
|
4000 K
|
Durata di funzionamento (h)
|
25000 H
|
Collegamento elettrico
|
Cavo quick connector 3 m supplied
Cavo quick connector 1 m supplied
|
Installazione
|
Traverse
Parti metalliche
|
Tipologia fissaggio
|
Viti
Fissaggio magnetico
|
Compatibilità gamma
|
Spacial
Thalassa
|
Lunghezza
|
560 mm
|
Altezza
|
30,5 mm
|
Colore
|
Alluminio
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Classe di isolamento
|
Classe I
|
Norme di riferimento
|
IEC 60598
|
Temperatura ambiente operativa
|
-10…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-16…65 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
639,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
27,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
32,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
61,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,485 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
160
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
114,240 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|