|
|
|
NSYMBC208
Segregazione posteriore L800
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Tipo prodotto
|
Partizione
|
Anwendung
|
Applicazione a scomparti
|
Nennmaße des Gehäuses
|
- H: 2000 mm W: 800 mm
|
Forma di suddivisione scomparto
|
Forma 2
|
Installazione
|
Parte posteriore
|
Supporto di montaggio
|
Separazione lato
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Altezza
|
Nominale: 2000 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 800 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
71,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
210,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
19,800 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
64,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
210,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
234,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|