|
|
|
NSYMD86
Telaio DIN simmetrico 800X600
|
|
|
Presentazione
Anwendung
|
Multifunzione
|
Gamma
|
Spacial
|
Tipo prodotto
|
Telaio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo di guida
|
Guida DIN simmetrica
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
-
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Distanziatore
Fissaggio diretto su borchie posteriori
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
|
Composizione dispositivo
|
Elementi di fissaggio
6 guida DIN
2 montante
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Montanti: alluminio
Guida: acciaio
|
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori
Con elemento di fissaggio
|
Regolazione
|
Su guide scorrevoli tipo NSYSDCR…, passo 12.5 mm
|
Altezza
|
Reale: 739,3 mm
Nominale: 800 mm
|
Larghezza
|
Nominale: 600 mm
Reale: 550 mm
|
Profondità
|
Reale : 30 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12 cm
|
Confezione 1: profondità
|
73,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,854 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
29 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
37,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
57,08 kg