|
|
|
NSYMDVR12
Longheroni per cassa H1200 - confezione di 2 pezzi
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PanelSeT
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Guida
|
Device application
|
Multifunzione
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Supporto di montaggio
|
Dado di fissaggio
|
Compatibilità gamma
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Composizione dispositivo
|
1 montante
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Materiale
|
Acciaio
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato - tipo di vite M8 - su borchie posteriori della cassetta posizione
|
Altezza
|
Nominale: 1200 mm
Reale: 1152,4 mm
|
Larghezza
|
25 mm
|
Profondità
|
15 mm
|
Spessore
|
2,5 mm
|
Peso prodotto
|
1,34 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
116,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,220 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
116,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,440 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
29,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
37,500 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
48,800 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|