|
|
|
NSYMM1210
Piastra interna in lamiera 1200x1000
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Spacial
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Tipo prodotto
|
Piastra di montaggio
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Per dimensioni nominali cassetta
|
- H: 1000 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 1000 mm
|
Installazione
|
Guida scorrevole
Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piana
|
Compatibilità gamma
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Materiale
|
Lamiera zincata
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di fissaggio
|
Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8
Con elemento di fissaggio
|
Carico permanente ammissibile
|
180 kg
|
Altezza
|
1150 mm
|
Larghezza
|
950 mm
|
Spessore
|
1,8 mm
|
Peso prodotto
|
21,884 kg
|
Particolarità variante
|
Installazione in cassette con dimensioni invertite
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
95,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
114,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,986 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
120 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
58 cm
|
Confezione 2: peso
|
293 kg